C2-43-35-3
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, 無制限, 平面開放ボタン, 1-8mm パネル, 23-46mm グリップ, 密封式, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
バンパー装着 | いいえ |
---|---|
材質 | 亜鉛合金 |
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
アクセス制限 | 制限なし |
表面処理された | いいえ |
グリップタイプ | 調整式 |
ヘッドスタイル | フラッシュ(平面)トリガー |
シリーズ | 規格 |
Grip - Minimum (mm) | 23.00 |
Grip - Maximum (mm) | 46.00 |
外形 | フラッシュ |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
パッケージング | 個別包装 |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
製品 | C2 - レバーラッチ |
取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。
あなたのレビューを投稿する