The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
スイングハンドルカムラッチ, ラージ - 177mm (6.96インチ), いいえ, CH 751キー, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒)
H3-60-301-050
スイングハンドルカムラッチ, ラージ - 177mm (6.96インチ), いいえ, CH 751キー, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒)
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
表面処理された |
いいえ |
ロックオプション |
CH 751キー (キー2個付属) |
予備パドロックハスプ |
いいえ |
タイプ |
Radial Fan |
製品 |
H3 - カムラッチ(スイングハンドル) |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、シングルポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
45
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
13
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2024-04-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|