The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ファスナー
-
クイックアクセスファスナー
-
LOCKWELL® ロックウェル二重動作クイックリリースピン, Double Acting, リング, 6.350 mm, 228.6 mm, ステンレススティール, パッシベート
LH-4CR9000
LOCKWELL® ロックウェル二重動作クイックリリースピン, Double Acting, リング, 6.350 mm, 228.6 mm, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
Drive Out Construction |
いいえ |
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
グリップ長 |
228.60 |
アクチュエーション |
複動式 |
ハンドル スタイル |
リング |
長さ |
228.60 |
シャンク径 |
6.4 mm |
製品 |
LW - LOCKWELL® ダブルロック クイックリリースピン |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.