The store will not work correctly when cookies are disabled.
51-76-714-26
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, フレアイン, マイナス, ナールド, 黒
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
有機塗装(黒) |
色 |
黒 |
ノブスタイル |
ナールド |
ねじサイズ |
M5 X 0.8 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
取りつけ |
フレアイン |
シリーズ |
規格 |
外側のパネル厚さ |
3.60 |
製品 |
51/53/58 - 脱落防止ねじ |
これらのねじと拘束ねじは、美しい艶出し仕上げと充分なシャフト長をもち、あらゆるパネル厚さに対応して、フレームのねじ切りレセプタクルに合います。ねじが外れたときにねじ本体を格納するばね付き、ばね無しの両方があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
61
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|