E5-6-015-TR0
カムラッチ, 亜鉛合金, 8mm 六角穴, , 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
アクセス制限 | ツール・治具 |
ヘッドスタイル | 8mm 六角リセス |
シリーズ | 20.1mm サイズ, プッシュ-トゥ-クローズ(押閉) |
外側のパネル厚さ | 1.00 |
最大外側パネル厚 | 6.00 |
回転 | タイプA - 時計回りでラッチ |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
製品 | E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
あなたのレビューを投稿する