The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, メタリック オーガニックコーティング, Size 4, レセプタクル
D8-334-400-121
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, メタリック オーガニックコーティング, Size 4, レセプタクル
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛浸せきコーティング |
リセプタクル(受け)スタイル |
リベット取付 |
サイズ・シリーズ |
サイズ 4 |
タイプ |
Spring |
製品 |
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
1740
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
470
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
375
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
112
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
56
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
27
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
15
|
2024-03-27
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|