The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, ステンレススティール, Size 4, レセプタクル, パッシベート
D4-S4-225SS
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, ステンレススティール, Size 4, レセプタクル, パッシベート
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
リセプタクル(受け)スタイル |
リベット取付 |
サイズ・シリーズ |
サイズ 4 |
タイプ |
Spring |
製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8285
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
276
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
4
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|