D4-FJ4-75SS
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, ステンレススティール, Size 4, マイナスのフラッシュ, パッシベート
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 不動態化処理 |
ヘッドスタイル | マイナス平頭 |
サイズ・シリーズ | サイズ 4 |
スタッド長さ(L) | 19.05 |
長さ | 19.05 |
タイプ | スクリュー |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
あなたのレビューを投稿する
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 不動態化処理 |
ヘッドスタイル | マイナス平頭 |
サイズ・シリーズ | サイズ 4 |
スタッド長さ(L) | 19.05 |
長さ | 19.05 |
タイプ | スクリュー |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |