The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ナチュラル, プラスティック, 2.3-2.750 mm パネル厚, 黒, レセプタクル
D1-004-914-010
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ナチュラル, プラスティック, 2.3-2.750 mm パネル厚, 黒, レセプタクル
製品仕様
材質 |
プラスチック |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
取りつけ |
スナップイン |
外側のパネル厚さ |
2.30 |
最大外側パネル厚 |
2.75 |
リセプタクル(受け)スタイル |
スナップイン |
タイプ |
Spring |
製品 |
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
DFCI 品番 |
4604-R14-BK |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
854
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
19
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|