The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
軽量ハンドル, 400シリーズ, 8-41, , 酸化皮膜処理
B4-10-403-11
軽量ハンドル, 400シリーズ, 8-41, , 酸化皮膜処理
製品仕様
ねじサイズ |
8-32 |
取りつけ |
ねじ取付 |
シリーズ |
400シリーズ |
引くスタイル |
4本指 |
プル フラッシュ |
酸化皮膜処理 |
製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
735
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
172
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
6
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|