AC-10-361-11-KD10
シングルポイントアクチュエータ, 一点/マルチポイント, ケーブルブラケットなし, 長方形の大きなハンドル, フラッシュマウント, Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included), ナイロン, 黒
材質 | ナイロン |
---|---|
色 | 黒 |
アクセス制限 | 六角/マイナス |
ロックオプション | 標準キー、複数キーコード(キー2個付属) |
据えつけ穴 | M6 ねじ径 |
アクチュエータのタイプ | 角形ラージハンドル、フラッシュ(平面)取付 |
Actuation Style | シングルまたはマルチポイント、ケーブルブラケット付 |
製品 | AC - 回転ラッチアクチュエータ |
多種多様なアクチュエータ設計により、ケーブル接続を使用する軽量用、中度の負荷用、重荷重用回転ラッチの遠隔作動のためのサウスコシステムは完全なものとなります。さまざまなケーブル配置オプションは、インラインや直角のケーブル位置付けを満たします。余裕のあるグリップにより、ユーザー操作がより簡単になり、突出も少なくエンクロージャの外観も向上されています。
あなたのレビューを投稿する