A7-10-301-20
コンプレッションラッチ, Over-Center レバーラッチ, 無制限, ロックなし, 10-32 付属タップ穴, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
アクセス制限 | 制限なし |
ねじサイズ | 10-32 |
ロックオプション | ロックなし |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
ハンドル スタイル | スタンダードスタイルハンドル |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
製品 | A2/A7 - オーバーセンター レバーラッチ |
強度、取りつけの簡単さ、操作の単純さを兼ね備えた重荷重用レバー式ラッチは、思いガスケットドアを閉める際、てこ作用を利用ラッチの単一動作によるオープニングはキーパーに対する操作性を良くし、開きにくいドアを開ける機械的な利点となります。
あなたのレビューを投稿する