97-50-155-25
オーバーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, タブ位置が上部, Exposed Keeper (single hole with locating lug), スティール, 粉体塗装(黒)
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
アクセス制限 | セカンダリーキャッチ(アクセサリ) |
シリーズ | 50シリーズ |
キーパーのタイプ | Exposed Keeper (single hole with locating lug) |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
Style | ヘビーデューティー |
レバースタイル | タブ位置が上部 |
製品 | 97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。
あなたのレビューを投稿する