92-32-132
Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ, ラッチングには時計方向と逆に回転させる, ロング, Lハンドル, クロム処理,
仕上げ | クロムめっき |
---|---|
ポール(爪)スタイル | ロング |
アクセス制限 | 制限なし |
表面処理された | いいえ |
Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
Grip - Maximum (mm) | 44.50 |
回転 | タイプB - 反時計回りでラッチ |
ハンドル スタイル | Lハンドル |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
製品 | 92:Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ |
曲線を付けて作られたハンドルの洗練された設計は外観の美しさと人間工学を一体化し、作動を簡単にするため余裕のあるグリップを提供します。迅速な1/4回転動作だけでフレームにカムを固定したり、フレームからカムを取り外したりできます。延長されたシャフト長さにより、特定のラッチモデルごとに1インチ以上のグリップ調節が可能です。
あなたのレビューを投稿する