The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Lサイズ 85, スティール, ウイング, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
85-12-200-16
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Lサイズ 85, スティール, ウイング, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
ヘッドスタイル |
ウィング |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ 85 |
スタッド長さ(L) |
11.70 |
長さ |
11.70 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
20300
|
2024-03-14
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
97
|
2024-03-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
70
|
2024-02-28
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
10
|
2024-03-15
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
4
|
2024-03-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2024-03-04
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|