The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
パドルラッチ, Lサイズ, 11.9 mm グリップ, ステンレススティール, 粉体塗装(黒), 黒
64-10-301-90
パドルラッチ, Lサイズ, 11.9 mm グリップ, ステンレススティール, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
制限なし |
取りつけ |
ブラケット&ナット |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
9.50 |
Grip - Minimum (mm) |
11.00 |
Grip - Maximum (mm) |
11.90 |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
ラッチメカニズム |
爪(スライド式)なし |
製品 |
64:パドルラッチ |
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
106
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
70
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
43
|
2024-04-23
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
13
|
2024-04-25
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
6
|
2024-04-01
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|