57-10-811-10
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, ミディアムサイズ, ツール, 六角穴, リベット/ねじ スルーホール取付, ギザギザのある, スティール, 亜鉛メッキ , 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 | 光沢 |
アクセス制限 | ツール・治具 |
グリップタイプ | 調整式 |
ヘッドスタイル | 六角リセス |
取りつけ | リベット/ねじ |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 6.40 |
Grip - Minimum (mm) | 1.60 |
Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
外形 | スタンダード |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
スプリング | ローレット |
引き上げ | 7.90 |
製品 | 57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ |
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。
あなたのレビューを投稿する