4C-PS-M5-4T2-K008
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, フローティング, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, ブルー
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 青 |
ノブスタイル | ナールド |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | M5 X 0.8 |
ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
取りつけ | フローティング |
リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
シリーズ | プリズム |
外側のパネル厚さ | 0.80 |
最大外側パネル厚 | 0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 10.50 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 5.30 |
パッケージング | バルク包装 |
フランジ長さ | 4.00 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する