The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フローティング, プラス, ナールド, 光沢
47-82-331-14
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フローティング, プラス, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
ヘッドスタイル |
プラスリセス |
取りつけ |
フローティング |
リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
0.80 |
最大外側パネル厚 |
1.60 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
10.40 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
5.40 |
パッケージング |
バルク包装 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
100
|
2024-04-18
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
100
|
2024-03-27
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|