R4-EM-R22-161
Chiusura elettronica a spinta rotative, Richiusura a tempo, Interruttore interno stato chiusura, Levetta posteriore, Connettore senza tenuta, M6 X 1,0, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
Restrizione dell'accesso | Accesso elettronico |
Dimensione Filetto | M6 X 1,0 |
Trigger Style | Levetta posteriore |
Installazione | Rivetto/Vite |
Profilo | A scomparsa / Interno |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Connector Options | Connettore senza tenuta |
Re-Lock Type | A tempo |
Microinterruttore | Latch Status Switch Only |
Class | R4-EM - Chiusure rotative elettroniche |
Trigger Spring | Light Kickout |
Le chiusure rotative elettroniche R4-EM di Southco offrono la comodità del controllo elettronico dell’accesso con la sicurezza di una chiusura rotativa robusta e comprovata in un design compatto e integrato. La facile chiusura a spinta e l’apertura elettronica semplificano la transizione da chiusura meccanica a elettronica in un’ampia gamma di applicazioni.
Scrivi la tua recensione