R2-0268-02
Fissaggi a scomparsa per pannelli a giunto accostato, Montaggio anteriore / frontale, Montaggio consigliato Ricettacolo. Chiusura: R2-0267-02, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
Colore | Lucido |
Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
Tipo | Receptacle |
Class | R2/R5 – Chiusure a leva per pannelli |
Le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 di Southco accoppiano e collegano pannelli di grandi dimensioni, permettendo il montaggio rapido di strutture. Grazie alla combinazione di azionamento veloce, resistenza eccezionale e montaggio a scomparsa, le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 forniscono una soluzione comprovata per l'accoppiamento di pannelli e la chiusura sicura di porte. Con meno di un giro completo di chiave i pannelli possono essere accoppiati in sicurezza e smontati per la manutenzione o il trasporto.
Scrivi la tua recensione