The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Specificazioni
Materiale
Rondella di ritegno in Nailon
Colore
Blurple
Tipo Testa
Mini Grip
Diametro della Testa
6.35
Misura
Intermedia
Class
NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2870
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232