64-50-412-20
Chiusura a spinta a vista, Misura grande, Serratura a chiave, Rivetto/Vite, 5.2mm (.20) Foro di montaggio, Acciaio inox, Passivato
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Passivato |
Colore | Lucida |
Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
Foro di montaggio | 5.2mm (.20) |
Installazione | Rivetto/Vite |
Misura | Misura grande |
Latch Mechanism | Sliding Pawl |
Class | 64 - Chiusure a levetta |
Il look e il funzionamento base di questa linea di chiusure è elegante nella sua pura semplicità. La levetta piana e il montaggio a filo con scodellino caratterizzano la semplicità del design; il meccanismo scorrevole interno garantisce un azionamento semplice. Basta sollevare la levetta per estrarre il chiavistello e aprire la porta. Per chiudere basta spingere la porta: l’apposito meccanismo a molla provvede a riportare il chiavistello dietro al telaio.
Scrivi la tua recensione