Centralina USB - EA-A06

La centralina USB Southco EA-A06 a controllo computerizzato consente di azionare fino a 14 serrature elettroniche e altri dispositivi mediante il semplice collegamento a una normale porta USB del computer. Usata con un qualunque computer del cliente, la centralina EA-A06 consente di monitorare e registrare l'accesso alle serrature elettroniche in modo semplice, fornendo pertanto una funzione di audit trail a supporto della conformità ai requisiti regolatori.
Centralina USB - EA-A06
La centralina EA-A06 integra un'interfaccia intuitiva e comandi facilmente programmabili compatibili con il software usato dal cliente per semplificare la configurazione, l'azionamento e il monitoraggio dei dispositivi elettronici mediante un unico computer, eliminando pertanto la necessità di utilizzare ulteriori meccanismi o dispositivi per l'accesso.
  • Azionamento remoto di chiusure elettromeccaniche a controllo computerizzato mediante porta USB
  • Controllo indipendente di 14 ingressi/uscite max. di chiusure
  • Interfaccia intuitivo con comandi semplici da programmare
  • Integrabile con qualunque soluzione di chiusura elettromeccanica Southco
  • Installazione plug-and-play con collegamenti etichettati per semplificare l'installazione
  • Varie opzioni di cablaggio
  • Alimentazione con varie opzioni di adattatore globale per spine
  • Corrente max. per uscita: 2A
  • Gamma tensione operativa: 12-24 V cc (v. istruzioni d'uso nella documentazione del prodotto)
  • Cavo USB 2.0

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Centralina USB - EA-A06

Vedi come Griglia Lista

1 articolo

Imposta ordine discendente
  1. EA-A06-001

    Latch

per pagina