TL-20-103-52
Chiusura Serie sopra al punto morto, Misura piccola, Exposed Mount, Acciaio inox, Passivato
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Passivato |
Colore | Lucido |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Tipo di montaggio | Exposed Mount |
Misura | Misura piccola |
Tipo | Latch |
Class | TL – Chiusure Serie sopra al punto morto |
DFCI Number | 7883-7-SS |
Link Style | Lungo curvo |
Le chiusure Southco Serie Sopra al Punto Morto sfruttano il vantaggio meccanico grazie alla leva che, agendo sopra al punto morto, tira e accosta i pannelli garantendone il bloccaggio sicuro. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.
Scrivi la tua recensione