H3-60-171-044
Chiusura Maniglia girevoli, Misura grande - 150 mm (5.9 in), No Staffa per lucchetto secondario, Singolo o Tre - Punti, A doppia tacca da 5 mm DIN, Non a tenuta, Lega di zinco, Cromato, Satinato
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Cromato |
Colore | Satinato |
A tenuta | No |
Opzioni di chiusura | 5 mm Double Bit DIN |
Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
Staffa per lucchetto secondario | No |
Tipo | Large - 150 mm (5.9 in) |
Class | H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole |
Questa soluzione combina la praticità delle chiusure per porte a battente comunemente impiegate sugli armadi all’eccezionale versatilità delle chiusure a uno o più punti per offrire un’ampia gamma di dimensioni di serraggio utile. Inoltre, questa chiusura è fornita con serratura per incrementare la sicurezza dell’applicazione. Resistente, leggera ed economica, questa chiusura è adatta ad armadi di tutte le dimensioni.
Scrivi la tua recensione