47/4C - Viti imperdibili

Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
47/4C - Viti imperdibili
Tra le tipologie di fissaggio più utilizzate e versatili proposte da Southco figurano sicuramente queste viti imperdibili. Questi dispositivi hanno subito varie evoluzioni nel tempo per offrire sempre più funzionalità e vantaggi e soddisfare le esclusive esigenze applicative dei settori che impiegano questa viteria di montaggio.
  • Disponibili con cave standard a croce e Torx® e con combinazioni di cave
  • La testa della vite funge da pomello di azionamento
  • Disponibili con pomello stilizzato per l’azionamento manuale e meccanismo dentellato o liscio per l’accesso controllato
  • Il design con espulsione a molla estrae la filettatura dal ricettacolo in posizione di apertura
  • Maggiore resistenza torsionale grazie all’impiego dell’acciaio temperato
  • I fissaggi colorati Serie Prism coordinano la viteria di montaggio al design dell’applicazione o contraddistinguono i punti di accesso mediante colore
  • Versioni con installazione auto-agganciante e a ribadire
  • La versione SMT (Surface Mount Technology) consente di fissare la viteria durante il processo di reflow
  • Disponibili in acciaio inox e finiture speciali per offrire maggiore resistenza alla corrosione
  • Disponibili con vari rivestimenti per soddisfare specifici requisiti estetici e applicativi
  • Disponibili in vari materiali per soddisfare un’ampia gamma di requisiti di resistenza
  • Opzione a lunghezza maggiorata per design di pannelli e spessori di lamiere non standard
  • Serie con accesso limitato e pomello liscio per favorire la conformità agli standard UL-1950, IEC-950 e EN-60950

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 47/4C - Viti imperdibili

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 9853

Imposta ordine discendente
per pagina