The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Cerniera con montaggio in superficie, Misura 40 mm, Con filettatura, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
EH-6A-5G5-50
Cerniera con montaggio in superficie, Misura 40 mm, Con filettatura, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Installazione
Con fillettatura
Serie
Serie 50
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
EH – Cerniere con montaggio in superficie
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3680
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3394
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
300
2024-03-25
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
90
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
86
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
37
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
20
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
12
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zygology Ltd
Oxford UK
5
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
3
2024-03-11
info@aboveboardelectronics.com
1.800.453.1692
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0