D1-004-914-010
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, 2.3-2.750 mm Spessore del pannello, Plastica, Naturale
Materiale | Plastica |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Nero |
Installazione | A scatto |
Spessore OP | 2.30 |
Spessore max. pannello esterno | 2.75 |
Tipo di ricettacolo | A scatto |
Tipo | Receptacle |
Class | D1 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Dart |
DFCI Number | 4604-R14-BK |
Questi fissaggi ad accesso rapido sono ideali per applicazioni ad alto volume e impieghi leggeri. Versatili ed economici, questi dispositivi offrono bassi costi di installazione, ottime caratteristiche estetiche e tolleranze superiori a qualunque altro tipo di fissaggio a un quarto di giro. I fermi integrati indicano il corretto bloccaggio del dispositivo, mentre la chiusura a molla assicura una buona resistenza alle vibrazioni.
Scrivi la tua recensione