The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a leva sopra il punto morto flessibile, Acciaio inox, Montaggio a scomparsa, Nero
C7-10
Chiusura a leva sopra il punto morto flessibile, Acciaio inox, Montaggio a scomparsa, Nero
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox, Gomma
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo di montaggio
Montaggio anteriore / frontale
Tipo aggancio
Montaggio a scomparsa
Funzionamento
Tipo a Leva
Misura
Misura piccola
Class
C7 – Chiusure con impugnatura flessibile
La serie di chiusure con impugnatura flessibile presenta un design liscio e di basso profilo e una realizzazione in elastomero, che compensa gli errori di allineamento in applicazioni sottoposte a urti e vibrazioni. Tutti i meccanismi di azionamento e la viteria di montaggio sono a scomparsa sotto la chiusura quando è chiusa, fornendo un aspetto elegante in qualsiasi applicazione.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2449
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1411
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
860
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zygology Ltd
Oxford UK
487
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
472
2024-04-22
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
374
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
300
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
166
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Clancey Company
Overland Park KS USA
129
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
117
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
74
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
62
2024-04-22
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
36
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
14
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622