C2-53-131
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Chiusura a compressione a spinta , Chiusura Base, Con serratura senza cilindro, 1-5mm Pannello, 18-40mm Serraggio, Non a Tenuta, Lega di zinco, Cromato, Lucido
Integrated Bumper | Si |
---|---|
Materiale | Lega di zinco |
Finitura | Cromato |
Colore | Lucido |
Restrizione dell'accesso | Chiusura Base |
A tenuta | No |
Tipo serraggio utile | Regolabile |
Tipo Testa | Con serratura senza cilindro |
Serie | Push to Lock |
Spessore OP | 1.00 |
Spessore max. pannello esterno | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
Profilo | A filo |
Confezionamento | Individually Packaged |
Class | C2 – Chiusure a leva |
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.
Scrivi la tua recensione