AV-D40-65D171-76
Latch
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Materiale | Lega di alluminio |
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Bianco |
Schermo di movimento | Tilt & Swivel, Double Arm |
Tipo di montaggio | Rail Mount |
Serie | AV-D40 |
Tilt Torque - Forward (Nm) | 1.13 |
Tilt Torque - Reverse (Nm) | 7.90 |
Lunghezza | 650.00 |
Class | AV- Doppio braccio allungabile (Serie D) |
Il doppio braccio allungabile (Serie D) proposto da Southco integra la tecnologia di controllo del posizionamento per garantire un funzionamento efficiente nelle applicazioni che richiedono dispositivi stabili e robusti. L’intuitiva funzionalità di posizionamento a coppia costante consente di regolare precisamente l’oscillazione, la traslazione e l’inclinazione degli schermi. Inoltre, il braccio previene deviazioni dalla posizione dello schermo in presenza di sollecitazioni prodotte dalla pressione delle dita per l’azionamento a sfioro, dalle vibrazioni e da carichi pesanti.
Scrivi la tua recensione