AV-D40-33A142-76
Braccio inclinabile, oscillabile e traslabile, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere organica, Bianco
Max Display Load | 14.00 |
---|---|
Materiale | Lega di alluminio |
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Bianco |
Opzioni di chiusura | Senza serratura |
Schermo di movimento | Inclinabile,oscillabile e traslabile |
Tipo di montaggio | Wall Mount, Front Fastened |
Serie | AV-D40 |
Tilt Torque - Forward (Nm) | 2.26 |
Tilt Torque - Reverse (Nm) | 15.40 |
Lunghezza | 325.00 |
Class | AV - Braccio inclinabile, oscillabile e traslabile (Serie A) |
Il braccio inclinabile, oscillabile e traslabile (Serie A) proposto da Southco integra la tecnologia di controllo del posizionamento per garantire un funzionamento efficiente nelle applicazioni che richiedono una soluzione stabile e robusta. L’intuitiva funzionalità di posizionamento a coppia costante consente di regolare precisamente l’oscillazione, la traslazione e l’inclinazione degli schermi. Inoltre, il braccio previene deviazioni dalla posizione dello schermo in presenza di sollecitazioni prodotte dalla pressione delle dita per l’azionamento a sfioro, dalle vibrazioni e da carichi pesanti.
Scrivi la tua recensione