M1-2A-23-5

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Tipo di materiale ABS
Finitura Naturale
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Tipo serraggio utile Fixed
Installazione Threaded body and nut
Spessore max. pannello esterno 19.00
Profilo Basso profilo
Class M1-2A – Chiusure con pomello a scatto
La bellezza dell’impugnatura a incasso, tre eleganti finiture e una certa tolleranza in caso di errori di allineamento completano la praticità del design di queste chiusure a spinta di facile impiego. La chiusura blocca saldamente i pannelli indipendentemente dalla posizione dell’impugnatura, abbassata o sollevata.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Latch

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.