97-30-161-12
Latch
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Passivato |
Colore | Lucido |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Serie | Serie 30 |
Tipo aggancio | Concealed Keeper (two hole mount) |
Misura | Misura piccola |
Lever Style | Posizione della Linguetta in alto |
Class | 97 – Chiusure con azionamento sopra il punto morto |
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.
Scrivi la tua recensione