The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Presa ad anello, Acciaio, Zincato, cromato lucido
82-16-220-16
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Presa ad anello, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Tipo Testa
Bail Handle RB
Misura
Medium Size 82
Stud Length (L)
9.30
Lunghezza
9.30
Tipo
Stud Assembly
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
280
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
46
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
35
2024-04-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
10
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2
2024-04-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0