57-10-111-10

Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Intermedia, Attrezzo, Testa a taglio con cacciavite, Rivetto/Vite, Dentellata, Acciaio, Zincato, Lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zincato, cromato lucido
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Attrezzo
Tipo serraggio utile Regolabile
Tipo Testa Testa a taglio con cacciavite
Installazione Rivetto/Vite
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 6.40
Grip - Minimum (mm) 1.60
Grip - Maximum (mm) 9.50
Profilo Standard
Misura Intermedia
MOLLA Dentellata
Corsa 7.90
Class 57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Intermedia, Attrezzo, Testa a taglio con cacciavite, Rivetto/Vite, Dentellata, Acciaio, Zincato, Lucido

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.