52-29-51-4-013
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, A Pressione, Combinazione a croce/a taglio, Zigrinata, Rosso
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Rosso |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | 6-32 |
Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
Installazione | A Pressione |
Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
Serie | Miniature |
Spessore OP | 0.90 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 6.10 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 0.90 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura |
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.
Scrivi la tua recensione