4C-TS-M5-2P0-K008
Viti imperdibili, M5 X 0,8, A Pressione, Combinazione TORX®/a taglio, Blu
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Blu |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | M5 X 0,8 |
Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
Installazione | A Pressione |
Recess Size | T25 Combinazione TORX® /a taglio |
Serie | Prism |
Spessore OP | 0.90 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 7.20 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 2.00 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione