The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Poignée affleurante, 2.1-2.5 mm Ga mme d'épaisseur de la porte, Autoclipsable, UL94-VO, Plastique ABS, Noir
P2-44-1
Poignée affleurante, 2.1-2.5 mm Ga mme d'épaisseur de la porte, Autoclipsable, UL94-VO, Plastique ABS, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique ABS
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Installation
Autoclipsable
Epaisseur OP
2.10
Epaisseur Max. du panneau extérieur
2.50
Taille
Petite taille
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Liste UL
UL94-V0 -VO
Class
P2 – Poignée Affleurante En Versions Verrouillable Et Non Verrouillable
La poignée affleurante P2 présente une saillie minime sur la porte ou le panneau, tandis qu’un évidement déporté offre l’espace nécessaire pour une prise en main confortable permettant de soulever et de retirer aisément le panneau. La poignée affleurante P2 ne nécessite qu’un seul trou de montage dans le panneau et comporte des languettes intégrées qui s’enclenchent derrière le panneau pour maintenir la poignée en place sans requérir d’outil, ce qui fait gagner du temps lors de l’installation.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1547
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1094
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
464
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
147
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
103
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
100
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
32
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
24
2024-04-22
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
14
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Dean Lewis Associates
Hayward CA
12
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Intech Holdings Limited
Beijing
9
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828