C2 - Loquets à levier

Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.

C2 - Loquets à levier

Une action de compression maintient la porte hermétiquement fermée, sans frottement et sans usure au niveau du point de contact du loquet ou du châssis. La large gamme de serrage - jusqu’à 23 mm - permet de régler aisément le serrage afin de tenir compte des variations de serrage avec le temps.

  • Les modèles à bouton poussoir affleurant permettent d'avoir une face de porte lisse et représentent une solution économique lorsque l'accès par outil ou par clé n'est pas nécessaire
  • Modèles verrouillables par outil ou serrure pour plus de sécurité
  • Modèles étanches adaptés aux applications exigeant la conformité NEMA 4 ou IP65
  • Montage rapide à l'aide d'une unique vis
  • Existe en finitions revêtement poudre noir mat ou chrome texturé
  • Choix du type d'actionnement : déclencheur affleurant ou saillant
  • Nombreuses options d'accès sécurisé par outil ou serrure
  • Butée caoutchouc en option réduisant les bruits, les vibrations et l'usure
  • L’option indicateur visuelà code de couleur indique si le loquet a été ouvert
  • Modèles étanches adaptés aux applications exigeant la conformité NEMA 4 ou IP65

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici C2 - Loquets à levier

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
Page
par page