56 - Pions plongeurs

Les pions plongeurs Southco 56 sont une solution pratique de pose et de dépose de composants. Pour les utiliser, il suffit de tirer sur leur bouton. Ils simplifient le positionnement des composants coulissants et assurent un accès rapide pour une dépose aisée. Les pions plongeurs 56 offrent une grande souplesse de conception en cas d’espace limité et peuvent servir d’axes de positionnement dans les applications coulissantes ou d’axes de charnière à dépose rapide pour les portes ou tiroirs démontables.

56 - Pions plongeurs

La course de rétraction réduite (3,7 mm environ) et la tension du ressort assurent un engagement et un désengagement positifs du pion plongeur lorsque l’espace est restreint.

  • La conception à axe rétractable simplifie le positionnement des composants coulissants
  • Le dispositif de maintien d’ouverture permet à l’utilisateur de rétracter le pion plongeur et de tourner le bouton de 90 degrés pour maintenir l’axe en position rétractée
  • Les têtes de plus grande dimension assurent une excellente prise en main
  • Faible encombrement en cas d’espace limité
  • La série de vis captives “prism” de couleurs assorties est disponible avec des boutons standards et des boutons du type 4C pour différencier des points d'accès par la couleur
  • Modèles avec ou sans maintien d’ouverture
  • Modèles à sertir par pression, à riveter et à visser
  • Version à levier qui permet de voir si le pion est fermé ou ouvert

Les options d' actionnement par bouton prisme ou par levier avec des versions avec ou sans arrêt d'ouverture sont conformes à la norme UL94-V0.

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici 56 - Pions plongeurs

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. 56-481-000

    Latch

  2. 56-481-013

    Latch

  3. 56-180-000

    Latch

  4. 56-30-15

    Latch

  5. 56-461-000

    Latch

  6. 56-280-000

    Latch

  7. 56-380-000

    Latch

  8. 56-280-008

    Latch

  9. 56-330-000

    Latch

  10. 56-130-000

    Latch

  11. 56-280-013

    Latch

Page
par page