47/4C - Vis captives

Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
47/4C - Vis captives
Figurant parmi les types de fixation Southco les plus prisés, ces vis captives polyvalentes ont évolué afin d’offrir de nombreuses caractéristiques en réponse à des exigences de matériel de fixation uniques :
  • Empreintes Phillips etTorx® standard disponibles, ainsi que des combinaisons d'empreintes
  • La tête de vis fait office de bouton pour une commande manuelle
  • Elégant bouton pour une commande manuelle et mécanisme d'encliquetage ou boutons lisses pour un accès restreint
  • Le modèle à ressort d'éjection permet la rétractation de la tige filetée en position non engagée
  • La vis en acier trempé supporte des couples de serrage très élevés
  • Les fixations de couleur « Prisme » permettent au client de coordonner la visserie à sa conception d’ensemble spécifique ou de différencier les points d’accès par la couleur
  • Montage : fixations autobloquantes ou à riveter
  • La solution CMS (composants montés en surface) permet de procéder à l'installation des composants pendant la refusion du circuit
  • Versions en acier inoxydable et finitions spéciales disponibles pour une meilleure résistance à la corrosion
  • Choix de revêtements pour satisfaire les applications et les styles de conception spécifiques
  • Choix de matériaux en fonction des impératifs de solidité
  • Option rallongée pour les conceptions de panneaux et les épaisseurs de tôles non-standard
  • La série Accès restreint et les options à bouton lisse contribuent à assurer la conformité aux normes UL-1950, IEC-950 et EN-60950

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici 47/4C - Vis captives

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
Page
par page