The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Fixation quart de tour, Réceptacle, Size 4,Acier inoxydable, Passivé,
D4-S4-225SS
DZUS® Fixation quart de tour, Réceptacle, Size 4,Acier inoxydable, Passivé,
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Modèle du réceptacle
Rivet-on
Taille
Size 4
Modèle
Radial Fan
Class
D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8285
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
276
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
4
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940