The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Grenouillère, Série Soft loquet, Petite taille, Montage invisible, Montage en façade, Levier, Acier inoxydable, Noir
C7-10
Grenouillère, Série Soft loquet, Petite taille, Montage invisible, Montage en façade, Levier, Acier inoxydable, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable, Caoutchouc
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Type de montage
Montage en façade
Type de réceptacle
Montage invisible
Actionnement
Levier
Taille
Petite taille
Class
C7 – Grenouillère souple
Souple, extra-plate et fabriquée en élastomère thermoplastique, la grenouillère série C7 compense aisément les gros défauts d'alignement d’applications soumises à des vibrations et des chocs. Les mécanismes et la visserie de fixation sont masqués sous le loquet lorsque celui-ci est fermé, procurant ainsi un aspect très propre à l’application.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
3203
2024-04-12
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2449
2024-04-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1411
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Zygology Ltd
Oxford UK
487
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
472
2024-04-15
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
324
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
300
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
204
2024-04-05
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Clancey Company
Overland Park KS USA
129
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
117
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
74
2024-04-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
62
2024-04-17
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
36
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
14
2024-04-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622