The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à serrure à came, Avec serrure, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Alliage de zinc, Chromé
CM-5-7S401-2TB
Loquets à serrure à came, Avec serrure, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Alliage de zinc, Chromé
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Chromé
Joint
No
Type de tête
Avec serrure
CAM Housing Length
11.00
Actionnement
Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller
Class
CM - Loquets à serrure à came
Ces élégants loquets de type serrure à came fournissent une impression de qualité, tant visuelle que tactile. Les finitions chromées et revêtement poudre noire créent un aspect extérieur classique. Une butée d’arrêt visible signale l’engagement positif, que l’actionnement s’effectue au moyen d’une ailette ou d’une serrure à clé.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
764
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
210
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
119
2024-03-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
59
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
7
2024-03-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
5
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0