12-11027-12
Vis captive à filetage rapide, Moyenne, A agrafe, U, Acier inoxydable, Passivé
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Passivé |
Epaisseur du matériau | 4.10 |
Modèle du réceptacle | A agrafe |
Type de réceptacle | U |
Taille | Taille Moyenne 12 |
Modèle | Radial Fan |
Class | 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide |
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.
Rédigez votre propre commentaire