PK-10-01-05

Llaves, CH751 2 Código Overmolded

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Latón
Acabado Chapado en níquel
Color Negro
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Puntos del cierre De uno o de tres puntos
Tipo de Accesorio Keys
Clase  PK - Bombines de cerradura
Estos bombines de cerradura, comprados de forma independiente de sus correspondientes cierres, ofrecen a los fabricantes y a los usuarios finales la posibilidad de personalizar su cierres mediante códigos de llave según las necesidades de la aplicación. Los bombines pueden ser instalados o reemplazados a posteriori de la instalación del cierre. Las múltiples opciones de códigos de llave facilitan la implantación de cualquier grado de control de accesos deseado.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Llaves, CH751 2 Código Overmolded

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.