The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
NYLATCH Cierre de panel, Tamaño grande, Mini Grip, Retén de nylon, Negro
NY-5P-52-4-50
NYLATCH Cierre de panel, Tamaño grande, Mini Grip, Retén de nylon, Negro
Especificaciones
Material
Retén de nylon
Color
Negro
Tipo de cabeza
Mini Grip
Tamaño
Tamaño grande
Conformidad
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase
NY - NYLATCH Cierres de panel Nylatch de 2 piezas
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
176633
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3281
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
744
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Clancey Company
Overland Park KS USA
500
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
406
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
3
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890