EA-A06 - Controlador con USB

El Controlador con USB EA-A06 des Southco permite el funcionamiento independiente, controlado por ordenador, de hasta 14 cierres o dispositivos electrónicos diferentes, al conectarlo a un ordenador mediante un puerto USB estándar. El EA-A06, en conjunción con el ordenador, permite además que el usuario realice fácilmente un seguimiento y la grabación de los accesos en los cierres electrónicos, proporcionando un informe de accesos que puede utilizarse para ayudar a demostrar el cumplimiento de requisitos regulatorios.
EA-A06 - Controlador con USB
El EA-A06 presenta un cómodo interfaz con comandos de programación simples, que pueden utilizarse con cualquier software del cliente, simplificando la configuración, funcionamiento y gestión de los dispositivos electrónicos mediante un único ordenador, y eliminando así la necesidad de soluciones o dispositivos de acceso adicionales.
  • Funcionamiento remoto de cierre electromecánico, controlado por ordenador vía puerto USB
  • Se controlan independientemente hasta 14 salidas /entradas de cierre
  • Cómodo interfaz con comandos de programación sencillos
  • Instalación tipo “plug-and-play” con conexiones etiquetadas, para una fácil configuración
  • Varias opciones de latiguillos de cables
  • Fuente de alimentación con opciones para adaptadores de enchufe globales
  • Código de software demo disponible
  • Corriente máxima por salida: 2 Amps
  • Rango de voltaje de funcionamiento: 12-24 VCC (Ver instrucciones de funcionamiento en el folleto del producto)
  • Cable USB 2.0

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando EA-A06 - Controlador con USB

Ver como Parrilla Lista

1 artículo

Establecer dirección descendente
  1. EA-A06-001

    Latch

por página